製品概要
製品概要
デモ回路2177A-Cは、アクティブ出力放電機能を備えたマイクロパワー、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータであるLT3063を使用しています。入力電圧範囲は2.1V~45V、最大出力電流は200mAです。抵抗分圧器が出力電圧を決定し、ジャンパが分圧器を調整して出力電圧を1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、3.3V、5V、またはユーザーがプログラムした電圧(抵抗の設置が必要)のいずれかに設定します。出力は10μFセラミック・コンデンサを使用し、内部リファレンスは、出力ノイズを低減させてソフト・スタートをプログラムできるように10nFコンデンサによってバイパスされます。出力電圧が高い場合の負荷過渡応答を改善してノイズを減らすために、10nFフィードフォワード・コンデンサもあります。VOUTENジャンパの位置に応じて、100k抵抗を介してSHDNピンを入力電源にプルアップしたり、SHDNをグラウンドに短絡させたり、SHDNをフロート状態にさせ、SHDN端子に送られた信号によって直接駆動可能にしたりすることができます。LT3063への入力電源は2.2μFセラミック・コンデンサによってバイパスされています。入力には、50Vタンタル・ポリマー・コンデンサもあり、これにより長いリード線を使用して入力をホットプラグしたときに発生する可能性があるリンギングが減衰します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2177A-C - Schematic2016/05/09PDF66K
-
DC2177A-C - Demo Manual2016/05/09PDF244K
-
DC2177A-C - Design Files2016/05/09ZIP2M