製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

対象となる製品

関連資料

ハードウェア (1)

リファレンス設計