製品概要
製品概要
デモ回路2044Bは、LTC4020を搭載した55V、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャです。このボードは15V~55Vの入力電圧に対応します。バッテリ出力(BAT)のフロート電圧は25.2Vであり、最大充電電流は3.3Aです。コンバータ出力(VOUT)の電圧範囲は21V~28Vであり、最大負荷電流は3Aです。LTC4020は、高効率の同期整流式昇降圧DC/DCコントローラを搭載しており、独自の平均電流モード・アーキテクチャを使用します。
LTC4020バッテリ・チャージャは定電流/定電圧(CC/CV)アルゴリズムを使用できます。4段階、3段の鉛酸バッテリ充電プロファイル、または定電流充電(CC)で動作します。バッテリ・ケミストリの種類は、内蔵ジャンパJP1を使用して選択します。
LTC4020データシートには、このICの動作および用途の詳細が記載されています。クイック・スタート・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。
関連資料
-
DC2044B - Schematic2022/08/04PDF123 K
-
DC2044B - Demo Manual (Rev. 0)2022/08/04PDF502 K
-
DC2044B - Design Files2022/08/04ZIP3 M