製品概要
製品概要
デモ回路DC2013Aは、LT3952AモノリシックLEDドライバを搭載した、4Aスイッチ内蔵の60V LEDドライバです。この回路は、5V~36V(トランジェントは42V)の入力電圧を受け取り、330mA時に最大50Vで1列のLEDに対して昇圧します。DC2013Aは、内蔵4Aスイッチ、定電流および定電圧出力制御、入力電流制限と監視を備えています。
関連資料
-
DC2013A - Schematic2015/04/30PDF32 K
-
DC2013A - Demo Manual (Rev. B)2017/08/04PDF742K
-
DC2013A - Design Files2015/04/30ZIP1M