製品概要
製品概要
デモ回路1976A-Bは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJ-1を特長としています。LTC3676EUJ-1には、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。DDRメモリのニーズに合わせて1.5Aで1/2VINを提供するため、1個の降圧が構成されています。LTC3676EUJ-1の入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。
対象となる製品
関連資料
-
DC1976A - Schematic2013/12/03PDF97K
-
DC1976A-B - Demo Manual2013/10/09PDF640K
-
DC1976A - Design Files2015/05/05ZIP1M