製品概要
製品概要
LTC®2338/LTC2337/LTC2336/LTC2328/LTC2327/LTC2326は、5V単電源で動作できるシリアル出力を備えた真のバイポーラ、低消費電力、低ノイズADCです。デモ・マニュアルはLTC2338-18についての説明ですが、同じファミリのすべての部品に当てはまります。違いは、最大サンプル・レートとビット数だけです。LTC2338-18は100dBのS/N比で±20.48Vの完全差動入力範囲をサポートしており、消費電力はわずか50mWです。また、18ビットのノー・ミス・コードで最大±4LSB INLを達成しています。DC1908Aは、DC590 QuikEval™およびDC718 PScope™データ収集ボードと組み合わせた場合の、LTC2338‑18のDC性能とAC性能をデモンストレーションします。ピークtoピーク・ノイズやDC直線性などのDC性能をデモンストレーションするには、DC590を使用してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC1908A - Schematic2014/03/03PDF119K
-
DC1908A - Demo Manual2014/07/02PDF8M
-
DC1908A - Design Files2014/07/02ZIP1M