製品概要

製品概要

デモ回路1831Aは、LT3763を搭載した高出力、定電流、低電圧の同期型降圧コントローラです。このデモ用ボードの入力は最大60Vです。出力は、LEDドライバとして10V、10Aに最適化されています。LT3763自体の入力電圧範囲は、6V~60Vです。

デモ用ボードの入力範囲は12V~60Vです。そのため、このデモ用ボードは80VのMOSFETを使用します。アプリケーションの最大入力電圧が48Vの場合、より低い出力電圧範囲での効率を向上させるためにBSC100N06LS3などの60VのMOSFETを使用できます。