製品概要
製品概要
デモ回路1798Aは、LTC3869IGN-2を備えたデュアル出力2相5A同期降圧コンバータです。2.5V/5Aおよび3.3V/5A出力を供給します。入力電圧範囲は4.5V~26Vです。DC1798A-Aには電流帰還用に検出抵抗が内蔵されています。DC1798A-Bはコンバータがオンボードの検出抵抗ではなくインダクタのDCRを検出素子として使用できるDCR検出回路で構成されており、コストと基盤面積の節約になり、効率が向上します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1798A - Schematic2012/03/28PDF63K
-
DC1798A - Demo Manual2011/07/15PDF322K
-
DC1798A- Design Files2011/07/15ZIP0M