製品概要
製品概要
DC1724Aは、LTM8029を使用したμModule®降圧コンバータです。消費する静止電流は、わずか5μAです。このデモ回路は、600kHzの動作周波数で、5Vで、600mAを出力するように設計されています。入力電圧範囲は5.6V~36Vです。
入力電圧がプログラムされた出力電圧に向かって低下した場合、LT3973はスイッチオフ時間のスキップを開始し、スイッチング周波数を低下させ、出力レギュレーションを最大デューティ・サイクルの約97.5%まで維持します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1724A - Schematic2012/03/28PDF43K
-
DC1724A - Demo Manual2012/06/06PDF227K
-
DC1724A - Design Files2012/03/28ZIP739K