製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1703A features the LTC2655 quad 16-/12-bit DAC. The LTC2655 is a family of 16-/12- bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2655 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

対象となる製品

関連資料

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード