製品概要
製品概要
デモ回路1687Bは、LTC3115-1を使用した、高電圧モノリシック同期昇降圧コンバータです。
DC1687Bデモ用ボードには、下記2種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります:バースト・モード®動作/固定周波数PWM(JP1)の強制連続モード動作。コンバータ(JP2)を有効にする際に使用する、正確なプログラマブルRUNも利用できます。
DC1687Bは 2.7V~40Vの入力電圧範囲で動作します。デモ用ボードの出力は、5Vに設計されています。LTC3115-1には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな切り替えを可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。
デモ用ボードは、小型化と高効率動作を目指し、PWMモードでは1MHzで動作するようプログラムされています。
デモ用ボードには、5V出力用途での効率改善を目指し、逆給電CCを制限するオプション機能があります。また、VOUTが20V超となり短絡保護が望ましい場合向けに、SW2からVOUTへのショットキー・ダイオード(オプション)があります。これらのオプションの詳細については、データシートを参照してください。
LTC3115-1のデータシートには、動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC1687B - Schematic2019/05/24PDF115 K
-
DC1687B - Demo Manual2019/05/24PDF278 K
-
DC1687B - Design Files2019/05/24ZIP1 M