製品概要

製品概要

デモ回路 1685A は、LTC6417、LTC2209 を駆動する 1.6 GHz 差動 ADC バッファ、16 ビット 160 Msps ADC を備えています。DC1685B は、バッファと ADCの間に中心を 140 MHz に合わせたバンドパス・フィルタを提供します。フィルタの中心周波数は、各アナログ入力周波数で性能が最適になるように変更できます。シングルエンド入力および差動入力構成の両方に対応できます。DC1685A は DC1281A をベースに開発され、ADC の LTC2209 ファミリーの特徴がよく現れています。

DC1685A を DC890 FastDAACS および PScope ソフトウェアと併用すると、時間と周波数のデータを収集できます。

対象となる製品