製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1678A features the LTC2654 Quad 16-bit/12-bit DAC. The LTC2654 is a family of 16-bit/12-bit rail-to-rail DACs with integrated 10ppm/°C maximum reference. The LTC2654 advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

対象となる製品

関連資料

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード