製品概要

製品概要

デモ回路1543Bは、優れた入力と負荷保護機能を備えた高効率、高密度スイッチ・モード降圧電源μModuleレギュレータであるLTM4641を搭載しています。入力電圧範囲は4.5V~38Vです。出力電圧は10Aの定格負荷電流で、0.8V~6Vの範囲でジャンパによりプログラム可能です。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC1543Bには TRACK/SSピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。DC1543Bでは、入力低電圧保護、入力ラッチ/ラッチなし過電圧保護、ラッチ/ラッチなし過熱保護を有効/無効にすることができます。

MODEピン・ジャンパをDCMに設定することによって、低負荷電流時に高い効率を達成できます。デモ回路1543Bを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてLTM4641のデータシートを参照してください。

対象となる製品