製品概要

製品概要

デモ回路 1414B-A は、高効率、高密度スイッチ・モード・ステップダウン電源モジュールの LTM4601A を備えています。入力電圧範囲は 5 V ~ 20 V であり、ジャンパ選択可能な出力電圧範囲は 0.6 V ~ 5 V です。定格負荷電流は 12 A です。ただし、特定の VIN、VOUTおよび熱条件ではディレーティングが必要です。PLLIN ピンは、外部クロックへの µModule® レギュレータの同期をサポートしています。TRACK/SS ピンを使用すると、別の電圧レールに一致して、または比例して追随する出力上昇率と下降率をプログラミングできます。マージニング制御ピン MARG0 および MARG1 を通じて、公称値の ±5 % の出力電圧マージングを利用できます。デモ回路 DC1414B-A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4601A データシートを参照してください。

対象となる製品