製品概要

製品概要

デモ回路 DC1366B は、IEEE 802.3at 準拠の電源装置(PSE)で使用するために設計された、I2C® インターフェース付きクアッド・ネットワーク電源コントローラ LTC4266 を備えています。外部 N チャンネル・パワー MOSFET を制御する 4 つの独立チャンネルが小型の 5 mm × 7 mm 38 ピン QFN パッケージに内蔵されています。

対象となる製品