製品概要

製品概要

デモ回路 1124 は、LT3591 を搭載した集積化ショットキー付き​ LED ドライバです。LT3591 は 20mA で最大 10 個の並列白色 LED を作動させる、固定周波数ステップアップ電流モード DC/DC コンバータです。 デモ・ボードの入力電圧範囲は、3V~9V です。42V (代表値) LED オープン・サーキット保護が提供されています。


LT3591 のハイサイド電流検出機能により、“単線”電流源が可能になります。すなわち、​LED のローサイド・ストリングはどこでもグランドにリターンします。 



対象となる製品

関連資料