製品概要
製品概要
デモ回路 1104B は、LTC4009-2 を備える内蔵充電終了機能付き、単一バッテリ・スタンドアロン・チャージャ・コントローラです。入力電圧は、13.5V〜20 Vです。チャージャ出力電圧はジャンパによりプログラムされており、4.2V/セルのセル電圧で、1、2、3、および 4 セル・リチウム・バッテリをサポートします。最大充電電流は 2A です。デモ用ボードは、12.6V リチウム・バッテリ用に初期設定されています。パワーアップ前に入力電源がバッテリにより供給されると、ボードは自動的にバッテリを充電します。このチャージャはスマート・バッテリ・チャージャではないもののステータス LED が CHG、ACP、C/10 および ICL 用に提供されています。 一般的なスマート・バッテリ・コネクタが装備され、オプションの DC410 デモ・ボードとソフトウェアを使用するデータ・ロギングに使用されます。 つまり、このボードを使用するのにスマート・バッテリは必要ありません。オプションの DC410 SMBus-to-Serial ポート・アダプタおよび関連のソフトウェアは、スマート・バッテリ監視のデモ目的のみに使用されます。DC410 の注文については、アナログ・デバイセズの担当者にご連絡ください。このデモ用ボードは、シンプル IC スワップアウトでLTC4009 および LTC4009-1 をサポートできます。回路図を参照してください。
関連資料
-
DC1104B - Schematics2018/02/13PDF41K
-
DC1104B - Demo Board Manual2018/02/12PDF481K
-
DC1104B - Design Files2018/02/13ZIP1M