製品概要
製品概要
デモ回路 1073 は、LT3845 を搭載した、100kHz〜500kHzプログラマブル周波数、高電圧電流モード DC/DC 降圧コンバータです。動作周波数は 600kHz まで同期可能です。このデモ用ボードは、20 V ~ 55 V の入力で 12V @ 6.25A (75W) の出力を提供するように設計されています。ソフトスタート機能により、スタートアップ時の出力電圧のスルー・レートが制御され、電流サージと電圧オーバーシュートが削減されます。作動モード(バースト・モード、不連続電流モード、および連続電流モード)はジャンパで設定できます。バースト・モードと不連続電流モード両方は、軽負荷での効率を上げます。連続モードは、負荷電流にかかわらず、一定のスイッチング周波数を保ちます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1073A - Schematic2009/09/24PDF64K
-
DC1073A - Demo Manual2009/09/24PDF270K
-
DC1073A - Design File2009/09/24ZIP773K