製品概要
製品概要
デモ回路 1053A-E 〜1053A-H は、LTC3526L ファミリの高効率同期昇圧コンバータを作動させ、0.8V〜5.5Vの入力電圧範囲で動作します。2 × 2 mm DFN 熱強化型パッケージ、高周波スイッチング (1MHz または 2MHz) および 550mA 内部電力スイッチは、非常に小型のソリューションです。LTC3526L はまた出力切断も備えており、入力電圧を出力電圧よりも大きくも小さくもできます。DC1053A-E は LTC3526L (バースト・モード操作) を備えており、DC1053A-F は LTC3526LB (バースト・モード無効化) を備えています。両方とも、1MHz スイッチング周波数を備え、4.7µH インダクタを使用します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1053A - Schematic2009/11/13PDF81K
-
DC1053A - Demo Manual2009/11/13PDF534K
-
DC1053A - Design File2009/11/13ZIP1M