製品概要
製品概要
デモ回路 1037 は、LT3470 を搭載した40Vマイクロパワー DFN 降圧レギュレータです。ボードは、5.5V〜40V の安定状態入力電圧範囲で、最大 200mA 負荷電流における 5 V 出力に最適化されています。 その広範な入力電圧範囲、高効率内部電力スイッチ、低ドロップアウト動作、ヒステリシス電流モード、内蔵昇降、キャッチ・ダイオード、および小型の SOT-23 パッケージにより、LT3470 の応用範囲はとても広範で、非常にコンパクトなスペース、高効率で高入力電圧が必要な DC/DC コンバータ向けの強力な IC です。
関連資料
-
DC1037A - Schematic2009/09/24PDF26K
-
DC1037A - Demo Manual2009/09/24PDF522K
-
DC1037A - Design File2009/09/24ZIP541K