製品概要

機能と利点

  • 入力電源の電圧範囲:3V~5.5V
  • 出力電圧:±15V
  • 出力電流:480mAまで(VPOS)、200mAまで(VNEG)(VINによる)

製品概要

ADP5076CB-EVALZ評価用ボードでは、ADP5076 DC/DCコンバータの機能を検証できます。ADP5076は、調整された正側レールと負側レールを個別に生成するデュアル高性能DC/DCレギュレータです。このボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能は、スイッチング周波数の選択(詳細については図2参照)、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などを基に検証することができます。

ADP5076のその他の詳細については、ADP5076のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。