製品概要

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュ・メモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • パワー・スイッチ内蔵の超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、長距離FHSS変調をサポート
    • 出力電力:+15dBm(送信ピーク電力)
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHz~960MHzの1GHz未満のISM帯域をサポート
    • 高感度:最低-148dBm

製品概要

MAX32670-SX-ARDZベース・ボードは、Arm Cortex®-M4プロセッサ・ベースの高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラMAX32670と長距離RFトランシーバーSX1261を搭載しています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このモジュールは消費電力が低いため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。搭載されているMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための全機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • スマート・メータ
  • サプライ・チェーンと物流
  • ビルディング・オートメーション
  • 農業用センサー
  • スマート・シティ
  • 小売店センサー
  • アセット・トラッカ
  • 街灯
  • 駐車センサー
  • 環境センサー
  • ヘルスケア
  • 安全やセキュリティを目的としたセンサー
  • リモート制御アプリケーション

ハードウェア (4)

ドーター・ボード

開発 プラットフォーム