製品概要

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュメモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • 電源スイッチを内蔵した超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 位置情報目的向けの多用途無線フロント・エンド
    • 全地球航法衛星システム(GNSS)(GPS/BeiDou)低電力スキャン
    • 802.11b/g/n Wi-Fi超低消費電力パッシブ・スキャン
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、および長距離FHSS変調をサポート
    • 電力出力:+15dBm送信ピーク電力
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHzから960MHzまでのサブGHz ISM帯域に対応
      • 高感度:最低-148dBm

製品概要

MAX32670-LR-ARDZベース・ボードには、Arm Cortex-M4プロセッサをベースにしたMAX32670高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラと、LR1110長距離RFトランシーバー・モジュールが搭載されています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このソリューションは、SemtechのLong Range Cloud™ Geolocation機能も活用し、クラウドベースのソルバーで資産の位置を特定することで、電力消費を大幅に削減します。このモジュールは消費電力が小さいため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。オンボードのMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための完全な機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • 資産の場所
  • 資産回復
  • 資産のトレーサビリティ
  • 在庫管理
  • 資産の紛失と盗難の防止

ハードウェア (2)

ドーター・ボード

開発 プラットフォーム