製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-LT8390A-AZは、LT8390Aと4つのEPC GaN FETを搭載した同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラです。この回路は出力が24Vで、入力電圧8V~60Vで負荷電流5Aまでの厳密なレギュレーションを維持します。2MHzのスイッチング周波数により、6mm x 6mm x 6mmのインダクタを1つだけ使用した小さなフットプリントを実現し、同時に高い効率を維持します。
LT8390A は5Vのゲート・ドライバを搭載し、これを使用してGaNFETを安全に駆動することができます。また、EVAL-LT8390A-AZボードは、ブートストラップ・コンデンサの周りに外部クランプ回路を搭載しており、これによって上側FETのゲート・ドライブが確実にGaNFETの最大ゲート-ソース間電圧の絶対値以下で駆動されます。加えて、LT8390Aの25nsのデッド・タイム中に発生する逆導通に対処するために、ショットキー・ダイオードが同期GaNFETに対してアンチパラレルに配置されています。
LT8390Aは4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。出力を昇圧、降圧、または4スイッチ昇降圧コントローラとして調整できます。また、600kHz~2MHzの調整可能なスイッチング周波数を提供しています。外部周波数同期またはスペクトラム拡散周波数変調を選択できます。その高いスイッチング周波数は昇降圧コントローラICに特有のものです。このため、入力が出力と比べて高い、低い、または等しい場合でも高い電力に対応できます。
LT8390A とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。このユーザ・ガイドと併せて、LT8390Aのデータシートも参照してください。LT8390AJUFDは、熱強化型露出グラウンド・パッドを備えた28ピン4mm x 5mmプラスチックQFNパッケージを採用しています。LT8390Aは、28ピン・プラスチックTSSOP(FE)パッケージでも提供されています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。詳細については、データシートのPCボード・レイアウト時のチェックリストのセクションを参照してください。
この回路基板の設計ファイルは、アナログ・デバイセズの設計支援サイト(製品評価用ボードおよびキット)から入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT8390A-AZ Schematic2023/12/12PDF52 K
-
EVAL-LT8390A-AZ Design Files2023/12/12ZIP