製品概要
機能と利点
- ADE9000用の全機能内蔵評価用ボード
- EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)PCソフトウェアを併用したPC制御により制御およびデータ解析が可能(時間および周波数ドメイン)
- スタンドアロンでの使用が可能
製品概要
EVAL-ADE9000EBZ評価用ボードを用いることで、ADE9000エネルギー・モニタリングICの性能を実際の電力品質モニタに非常に近い環境で評価できます。このキットでは、別のボード(システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)用コントローラ・ボード)と電流センサーを購入することが必要です。 ADE9000評価用キットには、LabVIEW®で書かれた評価用ソフトウェアが含まれており、それによってPCインターフェイスを用いてデバイスの各種レジスタや機能にアクセスすることができます。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと共にADE9000のデータシートも参照してください。
関連資料
-
ADE9000 Calibration Tool2017/01/30ZIP837 K
-
UG-1098: ADE9000 テクニカル・リファレンス・マニュアル (Rev. 0)2018/01/03PDF1 M
-
UG-1170: ADE9000 Arduino-Compatible Energy and Power Quality Measurement Shield (Rev. 0)2018/01/03PDF413K
-
UG-1082: Evaluating the ADE9000 High Performance, Multiphase Energy, Power Quality Monitoring IC (Rev. 0)2017/03/21PDF1 M
-
AN-1483: Harmonic Analysis Using the ADE90002020/12/09