製品概要

機能と利点

  • 最良の信号完全性を得るための半田付きDS3154
  • 4個のLIUすべてに対するBNCコネクタ、トランス、受動終端、
  • アナログ信号経路に対する注意深いレイアウト
  • 外部データソース/シンク、または外部リモートループバック用の機器側コネクタ
  • DS3とE3水晶発振器搭載
  • DS3154を確実に制御するため、CPUバス動作に合わせて設定
  • ダラスマイクロコントローラと同梱のソフトウェアによる、DS3154レジスタセットへのポイントアンドクリックアクセス
  • 割込み、信号消失、送信ドライバモニタ、PRBS同期の表示用LED
  • VDDとGND用のバナナジャックで、ラボ用電源使用可能
  • IDD測定を可能にする独立したDS3154のVDD
  • 全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに対応する信号明示の、読み易いシルクスクリーン印刷ラベル

製品概要

DS3154DKは、クワッドDS3/E3/STS-1 LIUのDS3154用の使い易い評価キットです。表面実装のDS3154とアナログ信号トレースの注意深いレイアウトによって、DS3154の送受信機能を検証する最大限の信号完全性を備えています。実装済みダラス8051対応マイクロコントローラと同梱のソフトウェアにより、パソコンからコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。割込み、信号の消失、送信ドライバモニタ、および4ポートすべてのPRBS同期ステータスをボード上のLEDで表示します。このボードは、ライン側の送信と受信差動ペア用BNCコネクタ、およびフレーマインタフェース信号用50ピンコネクタを備えています。すべてのLEDとコネクタは、相当する信号を識別できるようにシルクスクリーン印刷ではっきりラベル表示されています。