製品概要
機能と利点
- モデルTFP2フラッシュプログラマ
- 2.5mmコンセントを備えた5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ
- DB9シリアルケーブル、オス/メス、ストレートケーブル、2m長
- ATEケーブルハウジングおよびクリンプピン
- Target-LSケーブルハウジングおよびクリンプピン
- CHKSUM.EXEユーティリティフロッピーディスク
- モデルTFP2のユーザーマニュアル
- TFP2のクイックスタートガイド
製品概要
TSCフラッシュプログラマモデルTFP2は、Teridianの組込み型コントローラ用のスタンドアロン型フラッシュメモリプログラミングツールを提供します。TFP2は、最小限の付属装置を要求する製造環境におけるフラッシュプログラミングを容易にします。TFP2がターゲットのプログラムコードで初期化されると、ターゲットのフラッシュメモリは、オペレータの押しボタンから手動でプログラムすることも、FAコンピュータ(ATE)による制御によってプログラムすることもできます。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ
- デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
- 公衆電話
- POS端末
- ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
- 自動販売機および自動券売機
関連資料
-
80515FPBMTFP2: TFP2 Flash Programmer Demo Board Data Sheet (Rev. 2)2011/08/15PDF1M