製品概要

機能と利点

78M6631の評価ボードデモキットの構成要素
  • 78M6631の評価ボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • インサーキットエミュレータ(ICE)アダプタ
  • 3つのCT
  • ドキュメントを収録したCD

製品概要

Teridian™の78M6631の評価ボードは、3相ACシステム上で測定を実行するための電気的測定ユニットです。この製品は、電力およびエネルギー測定ICの78M6631を実装しており、デモキットで提供されるUSBケーブルを介してPCに接続します。この評価ボードは、エネルギーメーターコントローラチップの78M6631の測定精度と総システム使用に関する性能を検証します。

内蔵78M6631は、ファームウェアデモコードでプリプログラムされています。78M6631のエネルギー測定データおよびステータスは、テキストベースのCLIコマンドセットを使用するシリアルUARTインタフェース(HyperTerminalを使用して簡単なマニュアル操作を実行)やシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)を介して読み取られます。ファームウェアやCLIコマンドの使用に関する詳細については、「78M6631 Firmware Description Document」を参照してください。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • データセンター、テレコム、ストレージ電源、および配電ユニット
  • モータ動作状況管理
  • ソーラーインバータ

対象となる製品