製品概要

機能と利点

評価ボードデモキットの構成要素
  • 78M6612 AC-PMONの評価ボード
  • USBドーターボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • OMUソフトウェアとドキュメントを収録したCD

製品概要

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の78M6612 AC-PMONの評価ボードは、単一の電気コンセントからの測定を実行するための電気測定ユニットです。この製品は、単相デュアルコンセント電力およびエネルギー測定ICのTSC 78M6612を内蔵しています。AC-PMONの評価ボードは、デモキットパッケージに提供されているようなUSBケーブルを介してPCに接続されます。この評価ボードは、エネルギーメータコントローラチップの78M6612の測定精度と総システム使用に関する性能を検証します。

このボードは、78M6612 ICのフラッシュメモリ内のデモファームウェア(ファイル名6612_OMU_S2_URT_V1_13.hex)でプリプログラムされており、このICの性能の評価が可能です。

アプリケーション

  • 通信電源
  • コンピュータ電源
  • 民生用白物家電
  • ホームおよび商用オートメーション