製品概要

機能と利点

デモキットの構成要素
  • DB6543 REV 4.0のデモボード(3つの71M6203または71M6103 IC、およびデモプログラムがプリロードされた1つの71M6543F ICを内蔵)、またはDB6543 REV 5.0のデモボード(入力をCT用に構成)
  • 5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ、2.5mmプラグ付き(Switchcraft 712Aコンパチブル)
  • USBケーブル
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、およびユーティリティを収録
  • ANSIベースの3つの50µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSB20050H-92-19-73-6.4-V1 (オプション、ANSIキット専用)を内蔵
  • 3つの120µΩシャント抵抗、Oswell P/N EBSA15120-32-14.8-21-6.2-V1 (オプション、IECキット用)

製品概要

Teridian™ 71M6543 REV 4.0およびREV 5.0のデモボードは、多相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6543FデバイスをリモートセンサーインタフェースまたはCTセンサーと接続して評価するための検証ボードです。これらのデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6543Fの測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
71M6543 REV 4.0のデモボードは、71M6543F集積回路、3つの71M6103または71M6203リモートインタフェースIC、およびシリアルEEPROM、エミュレータポート、内部電源などのペリフェラル回路、さらにPCとのシリアル通信用のUSBインタフェースを内蔵しています。
71M6543 REV 5.0のデモボードは、外部CTの接続用に最適化および準備されており、それ以外の点ではREV 4.0のデモボードと同じです。
すべてのデモボードは、71M6543F ICのフラッシュメモリ内のデモプログラム(デモコード)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル関数呼出しを実行するように開発されています。
REV 4.0デモボード上の71M6543F ICは、ボードに同梱される50µΩまたは120µΩシャント用にプログラムおよび較正済みです。このデモボードは、ユーザーが実行可能なハードウェアの変更後、CTでの動作用にも使用することができます。この構成には、異なるバージョンのデモコードと異なる設定が必要です。71M6543は、71M6543 REV 5.0のデモボードで使用した場合、CTによって性能が向上することにご注意ください。

アプリケーション

  • エネルギーメーター