製品概要

機能と利点

デモキットの構成要素
  • デモボード(D6534T14A2):デモプログラムが組み込まれた71M6534H ICを内蔵
  • デバッグボード
  • 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A対応)
  • シリアルケーブル、DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード(ソースおよび実行可能ファイル)、および必要部品を収録

製品概要

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6534Hのデモボードは、3相電子式電力メータアプリケーション向けの71M6534Hデバイスを評価するための検証ボードです。この製品は、集積回路の71M6534または71M6534H、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などの周辺回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータチップの71M6534または71M6534Hの測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。

このボードは、71M6534/6534H ICのFLASHメモリ内のデモプログラムが組み込まれています。この組込みアプリケーションは、周辺回路、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層機能の呼び出し処理を実行するように開発されています。

デモボード上の71M6534/6534H ICは、デフォルトの較正係数が書き込まれています。

アプリケーション

  • 産業用、民生用、およびグリッドメータ:精度0.5%