製品概要

機能と利点

デモキットの構成要素
  • 71M6531のデモボード:デモプログラムが組み込まれ、CT (変流器)またはシャント抵抗動作用として準備された71M6531D/F ICを内蔵
  • デバッグボード
  • ワイヤーハーネスを備えたシャント抵抗:400µΩ (シャント構成で出荷されたキットの場合)
  • 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A)
  • シリアルケーブル、DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード、および必要部品を収録

製品概要

TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6531のデモボードは、住宅用電子式エネルギーメータアプリケーション向けの71M6531D/Fデバイスを評価するためのエネルギーメータIC検証ボードです。この製品は、71M6531D/F集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などの周辺回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、エネルギーメータコントローラチップの71M6531D/Fの測定精度とシステム全体に関する評価が可能です。

このボードには、71M6531D/F ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6531_demo.hex)が組み込まれています。この組込みアプリケーションは、周辺回路やCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての下位階層の機能を実行するように開発されています。

アプリケーション

  • ハイエンド家庭用メーター、AMR/AMI、およびTOU