製品概要
機能と利点
デモキットの構成要素- 71M6511のデモボード:デモプログラムがプリロードされた71M6511または71M6511H ICを内蔵(4層丸形デモボード、または容量性/トランス電源を備えた2層4角形デモボード)
- デバッグボード
- 2.5mmプラグ内蔵、2つの5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(Switchcraft 712A)
- DB9シリアルケーブル、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1020-ND)
- CD-ROM:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、レイアウト)、デモコード、およびユーティリティを収録
製品概要
TERIDIAN Semiconductor Corporation (TSC)の71M6511のデモボードは、単相電子式エネルギーメータアプリケーション向けの71M6511/6511Hデバイスを評価するためのエネルギーメータIC検証ボードです。この製品は、71M6511または71M6511H集積回路、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路、さらにRS232ポートを介してPCに接続可能なコンパニオンデバッグボードを内蔵しています。このデモボードによって、71M6511エネルギーメータチップの測定精度とシステム使用のすべてを評価することが可能です。
このボードは、71M6511/6511H ICのFLASHメモリ内のデモプログラム(ファイル名6511_demo.hex)でプリプログラムされています。この組込みアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル機能を実行するように開発されています。
デモボード上の71M6511/6511H ICは、デフォルトの較正係数でプリプログラムされています。
アプリケーション
- 家庭用メーター、精度0.5%
関連資料
-
UG-4743: 71M6511/71M6511H 4-Layer Demo Board Quick Start Guide2010/07/27PDF364K
-
UG-4742: 71M6511/71M6511H 2-Layer Demo Board Quick Start Guide2010/07/27PDF278K
-
UG-4741: 71M65xx ADM51 ICE Safety Notice2010/07/27PDF167K
-
71M6511DB: Demo Board for the 71M6511 Data Sheet (Rev. 5)2010/07/23PDF2M
-
EMC/EMI Design Guidelines for 71M65xx ICs2011/02/03