製品概要
製品概要
68HC16モジュールは、マキシムの高速シリアルインタフェース評価キット(EVキット)用に設計された
実装、試験済みのPCBです。このモジュールはMotorolaのMC68HC16Z1マイクロコントローラ(µC)の安価な8ビットバージョンを使用して、QSPI™インタフェースで高速データサンプルを収集します。このモジュールには、IBM®互換機のパーソナルコンピュータ、および12V (typ)またはEVキットマニュアルに指定された電圧の外部DC電源を必要とします。
マキシムの68HC16モジュールは、マキシム製品を評価するために提供されるものです。マイクロプロセッサ開発プラットフォームとしての使用は意図されておらず、マキシムはそのような使用をサポートしていません。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
関連資料
-
68HC16MODULE: 68HC16インタフェースモジュール Data Sheet (Rev. 0)2007/06/15PDF620K