MAX3735A:MAX3735AをDS1859にインタフェース接続するときの特別な注意点\r\n
要約
MAX3735AおよびDS1859は、155Mbps~2.7GbpsのSFPモジュールのアプリケーションでよく使用されます。これらのデバイスは良好に連携して、高速動作、安全回路、およびこのようなモジュールでよく使われるモニタリングを実現しています。ただし、一部のアプリケーションでは、2つのデバイスのインタフェース接続に関して特別な注意が必要です。
MAX3735AおよびDS1859は、155Mbps~2.7GbpsのSFPモジュールのアプリケーションでよく使用されます。これらのデバイスは良好に連携して、高速動作、安全回路、およびこのようなモジュールでよく使われるモニタリングを実現しています。ただし、一部のアプリケーションでは、2つのデバイスのインタフェース接続に関して特別な注意が必要です。