MAX20021/MAX20022用のレイアウト例によるレイアウトのガイドライン

要約

このアプリケーションノートでは、性能を最大限に高め電磁放射を最小限に抑えるための、車載クワッドパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20021/MAX20022のレイアウト方法を説明します。4層レイアウトの画像の例を示します。

はじめに

特にMAX20021MAX20022などの高周波数スイッチングレギュレータを使用する場合、適切なPCBのレイアウトが不可欠です。最適化されたレイアウトは、クリーンな出力電源を供給し、電磁干渉(EMI)チェンバーで電磁放射の問題をデバッグする時間を短縮します。このアプリケーションノートでは、回路の中でレイアウトの最適化が最も効果を発揮する重要な領域について概説します。

レイアウトの一般的ガイドライン

  • 個々の出力について、入力コンデンサ(C5~C8)、インダクタ(L1~L4)、および出力コンデンサ(C1~C4)のトレースループ領域を最小化してください。
  • VAの出力コンデンサ(C9)はできる限りピン26 (VA)およびピン24 (GND)の近くに配置し、端子とコンデンサ間にビアを使用しないでください。これはICのアナログ電源であるため、この接続にインダクタンスが付加されるとアナログ電源のノイズが増大し、LX[1:4]出力のジッタが増大する原因になります。
  • トレースは太くするよりも短くする方が効果的です。

AC-DC電流パスの最適化

電磁放射を最小限に抑える上で、MAX20021/MAX20022の受動部品のレイアウトは極めて重要です。電流のステップ変化があるパスは、AC電流パスと考えられます。これらのAC電流パスは、スイッチングサイクルのオンとオフの両方の部分で電流が流れる経路を除外することによって明らかになります。ONおよびOFFサイクル中に電流が流れる経路は、DC電流パスと考えられます。

AC電流パス

同期整流DC-DCコンバータのMAX20021は、個々の出力に対して3つの受動部品(C1、C5、L1)をスイッチング電流パス内に直接備えています。これらの3つの部品は、電磁放射とデバイスの性能に最も大きな影響を与えます。図1図2は、OUT1のオンおよびオフサイクル中のスイッチング電流パスを示します。図3は、これらの2つの電流パス間の差分を示し、ここで最大のdi/dtが発生します。部品C5のレイアウトを最適化することが最優先で、L1およびC1の最適化がそれに続きます。
図1. PMOSがオン時のOUT1の電流フロー
図1. PMOSがオン時のOUT1の電流フロー
図2. DMOSがオン時のOUT1の電流フロー
図2. DMOSがオン時のOUT1の電流フロー
図3. 差分を示すOUT1のAC電流フロー
図3. 差分を示すOUT1のAC電流フロー

スペクトラム拡散

優れたレイアウトを採用しても顧客が要求する放射テストをパスしない場合は、スペクトラム拡散クロックを有効にしたMAX20021/MAX20022を発注可能です。スペクトラム拡散対応のデバイスでは、標準のデバイスに比べてFM帯域のノイズを最大12dB低減することができます。スペクトラム拡散対応のデバイスの発注方法については、データシートを参照してください。

例:4層PCBレイアウト

図4図7は、上記のガイドラインを使用した4層レイアウトの例を示しています。
図4. 4層PCBレイアウトの例―表面層
図4. 4層PCBレイアウトの例―表面層
図5. 4層PCBレイアウトの例―PGND層
図5. 4層PCBレイアウトの例―PGND層
図6. 4層PCBレイアウトの例―VSUP層
図6. 4層PCBレイアウトの例―VSUP層
図7. 4層PCBレイアウトの例―裏面層
図7. 4層PCBレイアウトの例―裏面層

結論

スイッチンレギュレータのMAX20021/MAX20022では、重要な受動部品を正しくレイアウトすることで、ノイズと放射をその発生源において抑制することができます(図8)。これによって、プロジェクトの評価段階で貴重な時間と労力が節約されます。
表1. 部品リスト
Designation Qty Description
C1–C4 4 10µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitor
C5–C8 4 2.2µF, 10V ±10% X7R 0603 ceramic capacitor
C9 1 470nF, 10V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
R1–R4 1 20kΩ ±1% 0402 resistors
L1–L4 4 MTD2520–CN1R5M 1.5µH inductor
U1 1 MAX20021/MAX20022 quad, low-voltage DC-DC converters
図8. PCBレイアウトに使用した回路図
図8. PCBレイアウトに使用した回路図

著者

Jon Wallace

Jon Wallace

Jon Wallaceは、アナログ・デバイセズのシニア・ディレクタです。2005年にMaxim Integrated(現在はアナログ・デバイセズに統合)に入社。車載用の電源やそれに関連する製品の定義を担当してきました。それらの製品による収益は、現在までで8億米ドル(約1256億円)以上に達しています。以前は、TRWAutomotiveで11年間にわたりソフトウェア/ハードウェア技術者として業務に従事。安全性に関連する電子システムのハードウェア/ソフトウェアを開発していました。これまで30年にわたり自動車業界に携わっています。車両用のバス通信とソフトウェア・アルゴリズムに関する25件の米国特許を取得。パデュー大学でコンピュータ工学と電気工学の学士号を取得しました。