VSC7154
経路指定テーブルおよびSSPエンジン付き、36-PHY 1.5Gbpsおよび3.0Gbps SASエッジ/ファンアウトエキスパンダ
低コストシングルチップSASエッジ/ファンアウトエキスパンダ
製品の詳細
- SerDes内蔵、36のSASエキスパンダPHY
- 各PHYは個別に1.5Gbpsまたは3.0Gbpsで動作可能
- SASファンアウトまたはエッジエキスパンダとして構成可能
- 非ブロッキングスイッチアーキテクチャ(任意のPHY間の接続)
- 経路指定テーブル(最大320の宛先アドレス)
- イニシエータおよびターゲット機能付きのSMPおよびSSP仮想PHY
- ローカル制御およびSES機能用の組込みエンクロージャ管理プロセッサ(Stanford-1、32ビットRISC)
- 4つの動作モード:パラレルマスタ、パラレルスレーブ、I²Cシリアルインタフェーススレーブ、およびSPI™マスタ
- 自動PHY速度検出およびネゴシエーション
- 内蔵のSTP/SATAブリッジ機能によってシリアルATAドライブをサポート(PHY当り1個)
- プログラマブルな出力デエンファシスおよび入力信号イコライゼーションレベル
- 可変ワイドポート対応
VSC7154は、マルチモード、ユーザ設定可能な36-PHYシリアル接続SCSI (SAS)エキスパンダです。このデバイスは、エッジおよびファンアウトエキスパンダのANSI T10 Serial Attached SCSI 1.0および1.1規格に規定されたSASポート拡張を備えています。VSC7154は、ブレードサーバ、JBOD、およびRAIDシステムを含むミッドレンジおよびエンタプライズ向けストレージ環境の組込みアプリケーションをターゲットとしています。この製品は、現在パラレルSCSI技術を採用し、SCSI中心のアプリケーションソフトウェアや管理ソリューションに大きく依存しているこれらのシステムに対して、魅力的な技術アップグレードを提供します。
VSC7154は、高性能の内部非ブロッキングクロスバーマトリックスを介して接続する最大36個接続のPHYのアクティブポート拡張を提供します。
プログラマブル出力プリエンファシスと入力信号イコライゼーションによって、長い入出力ボックスのバックプレーンまたはケーブル構造での一貫した高い信号品質を保証します。
VSC7154の内蔵CPUは、SMP管理アプリケーションクライアントとして動作し、シリアルI²Cインタフェース、組込みEthernetコントローラ、またはベンダ固有のSMP実装を通じてエンクロージャ管理機能に参加することができます。
VSC7154は、1.5Gbpsまたは3.0GbpsのSASエンタプライズサーバまたはJBODシステムの実装に必要なあらゆる機能を備えたSASエキスパンダです。このデバイスは通常、サーバまたは外部筐体内のディスクドライブアレイにSAS信号を分配する際に使用されます。一般的に、2つ以上の「イニシエータ」ポートがSAS SCSI SANに接続し、いくつかのディスクポートが3Gbpsシリアルバックプレーン経由でドライブに接続します。この組込みエンクロージャ管理コントローラは、他のマキシム管理コントローラとソフトウェア/ファームウェア互換性を持ち、柔軟な低速インタフェースを介してVSC7154およびエンクロージャ全体の設定と監視を行います。
このSASエキスパンダデバイスは、36の10ビットシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)によるPHYごとの診断機能、リタイミング弾性バッファ、ターゲット/イニシエータ機能付きのSMP仮想PHYエンジン、ターゲット/イニシエータ機能付きのSTP仮想PHYエンジン、複数のI²Cシリアルインタフェース、v3000 CPU、2つのUART、およびSGPIOを含む多種の汎用I/O (GPIO)で構成されます。各レシーバの受信データは監視されて、8b/10b違反、データパスパリティエラー、ディスパリティエラー、CRCエラー、およびその他の多くの一般的なエラー状態がチェックされます。
VSC7154は、高性能特性、エキスパンダ/エンクロージャ管理、および既存のバックプレーンで3.0Gbps信号を駆動可能な業界最先端の高速入力/出力を提供する高集積ソリューションです。
マキシムのエンクロージャ管理コントローラをすでにご使用のお客様は、製品化期間と開発作業の短縮のために、前の製品からソフトウェアを再利用することができます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- ディスクベースのバックアップストレージ
- エンタープライズストレージ環境
- ファブリック接続型ストレージ(FAS)システム
- 固定コンテンツストレージシステム
- JBODアレイ
- モジュラダイレクト接続ストレージ(DAS)
- ニアラインストレージ代替システム
- ネットワーク接続ストレージ(NAS)システム
- RAID付きラックマウントサーバ
- ストレージエリアネットワーク(SAN)アプライアンス
最新のディスカッション
VSC7154に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める