VSC055

高度2線式シリアルバックプレーンコントローラ

5V耐性GPIO付き、低コストバックプレーンコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大64ビットのユーザ定義可能な、双方向汎用入出力
  • 内蔵ポートバイアス、クロックリカバリ、および最大16駆動用の信号検出サポート
  • 8つのプログラム可能なファンスピード監視入力
  • 8つのプログラム可能なパルス幅変調ファン制御出力
  • 最大32のプログラム可能な入力から出力へのバイパスペア
  • 2つのクロック入力範囲:8.0MHz~12.5MHz (外部水晶または外部クロックソース)および32.0MHz~75.0MHz (外部クロックソース)
  • 選択可能なダイレクトLED駆動フラッシング機能
  • 単一シリアルバス上で最大16駆動用のピン設定可能なアドレス指定
  • 5V耐性高電流I/O、スレーブモード2線式シリアルインタフェースおよび割込み出力
  • 10のプログラム可能なLEDパルストレイン回路
  • 1つの24ビット汎用タイマ(12.5MHzコアクロックで4秒以上のタイムアウトに対応)
VSC055
高度2線式シリアルバックプレーンコントローラ
VSC055:ブロックダイアグラム
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
VSC055に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品