TMC428

OBSOLETE PRODUCT

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Controls up to three 2-phase stepper motors
  • Serial 4-wire interface for µC with easy-to-use protocol
  • Configurable interface for SPITM motor drivers
  • Different types of SPITM stepper motor driver chips may be mixed within a single daisy chain
  • Communication on demand minimizes traffic to the SPITM stepper motor driver chain
  • Programmable SPITM data rates up to 1 Mbit/s
  • Wide range for clock frequency – can use CPU clock up to 16 MHz
  • Internal 24 bit wide position counters
  • Full step frequencies up to 20 kHz
  • Read-out facility for actual motion parameters (position, velocity, acceleration) and driver status
  • Individual micro step resolution of {64, 32, 16, 8, 4, 2, 1} micro steps via built-in sequencer
  • Programmable 6 bit micro step table with up to 64 entries for a quarter sine-wave period
  • Built-in ramp generators for autonomous positioning and speed control
  • On-the-fly change of target motion parameters (like position, velocity, acceleration)
  • Automatic acceleration dependent current control (power boost)
  • Low power operation: Only 1.25 mA @ 4 MHz (typ.)
  • Power down mode with transparent wake-up for normal operation
  • 3.3V or 5V operation with CMOS / TTL compatible IOs (all inputs Schmitt-Trigger)
  • Available in ultra small 16 pin SSOP package and small 24 pin SOP package
TMC428
OBSOLETE PRODUCT
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
モーションおよびインターフェース・コントローラ 1
TMC429 新規設計に推奨 Triple Stepper Motor Ramp Generator Controller with Serial Peripheral Interfaces and Step/Direction
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

tmc428に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品