RH1009
製造中耐放射線RH2.5Vリファレンス
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$233.37
Viewing:
製品の詳細
- MIL-PRF-38535 Class V準拠バージョン - 5962R8961002
- 電圧許容差 ± 5mVからTID200 Krads(Si)まで
- 長時間安定性:20ppm/kHr
- 低い動的インピーダンスと広い動作電流範囲
- システム・エラーのキャリブレーション(オプション)用調整ピン
- 低い逆降伏電流:20mA
- 順方向電流:10mA
- メタル缶、セラミック・フラット・パック、ベア・ダイスで提供。
-
放射線耐性
- TM1019.8、MIL-STD-883による吸収線量(TID)合計許容値:
- 50Rads(Si)/sec、A条件下で200kRad(Si)
- 10mRads(Si)/sec、D条件下で50 kRad(Si)
- ELDRS合格基準50kRad(Si)
- 最大1E12 Neutrons/cm2の変位損傷(DDD)
RH1009は、幅広い電流範囲に対応し、経時変化、温度変化に優れた安定性を発揮する、2.5V汎用シャント・ レギュレータ・ ダイオードです。調整端子で、温度係数を最小化、または、温度係数は変更せずリファレンス電圧を調整することができます。シャント・レギュレータとして動作し、正負どちらのリファレンスとしても機能します。
アナログ・デバイセズ’ のクラスSフローで処理されたウェーハの各ロットは、軍事用途の過酷な条件下で使用できる回路となります。
サード・パーティ・ベンダー・アベイラビリティ
アナログ・デバイセズ の提携サード・パーティ・ベンダーは、RHダイス内蔵のパッケージ製品の組み立ておよび試験を実施しています。
製品名がMSKで始まる製品については、下記の表内の部品番号をクリックいただき、リンク先のページで部品番号を探してください。
部品番号 | 説明 |
MSK109RH | 高精度2.5Vリファレンス |
MSK110RH | デュアル高精度2.5Vリファレンス |
MSK5950RH | 5A超低消費電力可変レギュレータ、スプリット・バイアス |
用途
- A/D・D/Aコンバータ
- 高精度レギュレータ
- 計測および制御システム
- 電源モニタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 2
管理された図面 1
仕様に関するお知らせ 1
放射線レポート 13
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962R8961002V9A | CHIPS OR DIE | ||
5962R8961002VHA | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
5962R8961002VXC | 3-Lead TO-46 | ||
RH1009DICE | CHIPS OR DIE | ||
RH1009MH | 3-Lead TO-46 | ||
RH1009MH-EMX | ROUND HEADER/METAL CAN | ||
RH1009MW | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
5962R8961002V9A | ||
5962R8961002VHA | ||
5962R8961002VXC | ||
RH1009MH | ||
RH1009MW | ||
10 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
5962R8961002V9A | ||
RH1009DICE | ||
9 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
5962R8961002V9A | ||
5962R8961002VHA | ||
RH1009DICE | ||
RH1009MW | ||
12 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
5962R8961002VHA | ||
RH1009MW | ||
11 4, 2019 - 19_0198 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant to ADI Hillview for Radiation Hardened and Military Products in TO46 Packages |
||
5962R8961002VXC | ||
RH1009MH | ||
5 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
RH1009MH | ||
RH1009MW | ||
7 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
RH1009MH |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH1009
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。