PHY1040
最終販売125Mbps~1.25Gbps VCSEL/レーザドライバおよびポストアンプ
低コスト、プログラマブル1.25Gトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 32mA (max)変調ドライブと20mAバイアス電流を備えたアノードコモンVCSELドライバ出力段
- 最大80mA変調と90mAバイアス電流を備えた連続モードレーザドライバ
- 温度ルックアップテーブルを備えたクローズまたはオープンループバイアスモード
- 温度補償された変調電流
- 設定可能なローパスフィルタと出力振幅を備えたリミティングアンプ
- 外付け2k EEPROMに保存されたデバイス設定
PHY1040-01は、SFPおよびSFFアプリケーションの光ファイバモジュール用の連続モードVCSEL/レーザドライバおよびリミティングアンプです。このデバイスは、トランスインピーダンスアンプのPHY1095-01と低コストのシリアルEEPROMまたはマイクロコントローラとともに使用することによって、完全なSFPモジュールソリューションを構築します。送信セクションは、アノードコモン構成のレーザまたはVCSELドライバとして最適化された変調器出力段を備えています。
バイアス電流は、高速セトリングAPCループによるか、または温度ルックアップテーブルを使用するオープンループモードで制御することができます。レシーバは、設定可能な帯域幅を備えたリミティングアンプを内蔵しています。ユーザー選択可能なスレッショルドとヒステリシスを備えた入力信号変調振幅を使用して、信号検出/ロスオブシグナル機能が実装されています。
PHY1040-01は、3.3Vの電源で動作し、定格-40℃~+95℃の周囲動作温度範囲、RoHS準拠、5mm x 5mmの32ピンQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 高速イーサネット
- ギガビットイーサネット
- OC-3
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
PHY1040-01QT-BR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
PHY1040-01QT-RR | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
光トランスインピーダンスアンプ 1 | ||
PHY1095 | 新規設計には非推奨 | 高感度トランスインピーダンスアンプ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
phy1040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める