OP271
製造中止オペアンプ、デュアル、高速
製品の詳細
OP271は、ユニティ・ゲインで安定したモノリシック・デュアル・オペアンプで、8.5V/ms(typ)という優れた速度と、0.01%まで2ms(typ)という高速なセトリング・タイムを特長としています。また、62°の高位相マージンをもって5MHzのゲイン帯域幅を備えています。
OP271の入力オフセット電圧は200mV未満、入力オフセット電圧ドリフトは2mV/℃未満であり、軍用温度範囲全体で保証されています。オープン・ループ・ゲインは10kWの負荷に対して400,000を超え、優れたゲイン精度と直線性を保証しています。入力バイアス電流は20nA未満で、信号ソースの抵抗による誤差を抑えています。またOP271の106dBを超える抜群のCMRと低いPSRRにより変動を吸収しています。さらに、広範囲の周波数で高いCMRとPSRRを示し、システム精度を一層向上します。
お互いのチャンネル間で抜群のDC/ACマッチングを提供します。これは特に、複数ゲイン・ブロック、高速な計測機器とアンプ、バッファ、アクティブ・フィルタなどのアプリケーションに役立ちます。
業界標準の8ピン・デュアル・オペアンプのピン配列に準拠しています。TL072、TL082、LF412、1458/1558デュアル・オペアンプとピン互換性があり、これらのデバイスを使用しているシステムを大幅に改善できます。
より低い電圧ノイズが必要なアプリケーションについては、OP270を参照してください。OP271のクワッド・タイプについては、OP471を参照してください。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
OP271に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める