MXB7846
内部リファレンスおよび温度センサ付き、2.375V~5.25V、4線式タッチスクリーンコントローラ
製品の詳細
- ESD保護ADC入力
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- MXB7843とピンコンパチブル
- 単一電源:+2.375V~+5.25V
- +2.5Vリファレンス内蔵
- 直接バッテリ測定(0~6V)
- 内蔵温度測定
- タッチ圧力測定
- 4線式タッチスクリーンインタフェース
- レシオメトリック変換
- SPI™/QSPI™、3線式シリアルインタフェース
- プログラマブル8/12ビット分解能
- 補助アナログ入力
- 無変換期間の自動シャットダウン
- 低電力(外付けリファレンス)
- 270µA (125ksps時)
- 115µA (50ksps時)
- 25µA (10ksps時)
- 5µA (1ksps時)
- 2µA (シャットダウン電流時)
MXB7846は、業界標準の4線式タッチスクリーンコントローラです。このデバイスは、抵抗タッチスクリーン駆動用の同期シリアルインタフェースおよび低オン抵抗スイッチ付12ビットサンプリングA/Dコンバータ(ADC)を備えています。MXB7846は、内蔵の+2.5Vリファレンスまたは外付けリファレンスを使用します。MXB7846は、絶対測定またはレシオメトリック測定が可能です。また、このデバイスは温度センサとバッテリ監視チャネルを内蔵し、外付け部品を使用せずにタッチ圧力測定が可能です。MXB7846は、1つの補助ADC入力を備えています。すべてのアナログ入力は完全ESD保護によって、外付けTransZorb™デバイスが不要です。
MXB7846は、外部リファレンスを使用する場合には最低+2.375V、内部リファレンスを使用する場合最低+2.7Vの電源電圧での動作が保証されています。シャットダウンモードでは標準消費電力は0.5µW以下に低減し、125kspsのスループットで+2.7V電源時の標準消費電力は650µWです。
低電力動作のためMXB7846は、抵抗タッチスクリーン付パーソナルディジタルアシスタント(PDA)やその他のポータブル機器などのバッテリ駆動システムに最適です。MXB7846は16ピンQSOPおよびTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ページャ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- POS端末
- ポータブル計測機器
- タッチスクリーンモニタ
ドキュメント
最新のディスカッション
mxb7846に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める