MX636
真のRMS/DCコンバータ
Viewing:
製品の詳細
- 真のRMSからDCへの変換
- ACおよびDC信号のRMSの演算
- 広帯域応答特性:
- VRMS > 1Vの入力で2MHzの帯域幅(MX536A)
- VRMS > 100mVの入力で1MHzの帯域幅(MX636)
- 補助dB出力:
- 60dBの範囲(MX536A)
- 50dBの範囲(MX636)
- 単一またはデュアル電源動作
- 低消費電力:
- 1.2mA typ (MX536A)
- 800µA typ (MX636)
MX536AおよびMX636は真のRMS/DCコンバータです。これらは低消費電力で、MX536Aは0~7VRMS、MX636は0~200mVRMSの低入力信号レベルを受け付けるように設計されています。どちらのICも、ACとDC成分を含む複雑な入力波形を受け付けます。これらは、単一電源あるいはデュアル電源式のいずれでも動作します。両ICの非測定時における消費電流は1mA以下なので、バッテリで運用するアプリケーションにも理想的です。
入出力オフセット、正負波形の対称性(DC対称)、およびフルスケールの精度はレーザトリムを行ってあるので、全域の精度を保持するために外部トリムを必要としません。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- デジタルマルチメータ
- パネルメータ
- プロセス制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MX636に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める