MAXQ7670
10ビットADC、PGA、64KBフラッシュ、およびCANインタフェース内蔵マイクロコントローラ
省スペース、5mm x 5mmの40ピンパッケージでアナログ精度を提供
製品の詳細
- 高性能低電力16ビットRISCコア
- 0.166MHz~16MHz動作、MHz当りほぼ1MIPS
- 低電力:1mA以下/MIPS、VDVDD = +2.5V
- 16ビットの命令ワード、16ビットのデータバス
- 33の命令(大部分は1つのクロックサイクルのみ必要)
- 16レベルハードウェアスタック
- 16 x 16ビットの汎用ワーキングレジスタ
- 3つの独立したデータポインタは自動インクリメント/デクリメント
- 低電力の256分周パワーマネージメントモード(PMM)およびストップモード
- プログラムおよびデータメモリ
- 64KB不揮発性プログラム/データフラッシュ内蔵
- 2KBデータRAM内蔵
- SAR ADC
- 8つのシングルエンド/4つの差動チャネル、ミッシングコードがない10ビット分解能
- PGA利得:1V/Vまたは16V/V
- 250ksps (PGA利得が16V/Vの場合は150.9ksps)
- タイマー/ディジタルI/Oペリフェラル
- CAN 2.0Bコントローラ(15メッセージセンタ)
- シリアルペリフェラルインタフェース(SPI)
- JTAGインタフェース(大規模デバッグとエミュレーションをサポート)
- シングル16ビット/デュアル8ビットタイマー/PWM
- 外部割込み/ウェイクアップ機能を備えた7つの汎用ディジタルI/O端子
- 発振器/クロックモジュール
- 内部発振器が外部水晶(8MHzまたは16MHz)をサポート
- 15MHz RC発振器内蔵
- 外部クロックソース動作
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 電力マネージメントモジュール
- パワーオンリセット
- 電源監視/電圧低下検出
- +2.5Vおよび+3.3Vリニアレギュレータ内蔵
MAXQ7670は、複数のアナログ信号を測定して結果をコントローラエリアネットワーク(CAN)バスに出力するための高集積ソリューションです。このデバイスは、5Vの単一電源で動作し、高性能16ビット縮小命令セットコンピュータ(RISC)コア、SAR ADC、およびCAN 2.0Bコントローラを内蔵し、最大1Mbpsの伝送レートをサポートします。10ビットSAR ADCは、1V/Vまたは16V/Vのプログラマブルゲイン、8つの入力チャネル、および最大250kspsの変換レートのアンプを内蔵しています。8つのシングルエンドADC入力は、4つのユニポーラまたはバイポーラの完全差動入力として設定することもできます。単一電源動作の場合、外部5V電源は、ディジタルI/O、および2.5Vディジタルコアと3.3Vアナログ回路に供給する2つの個別の内蔵リニアレギュレータを駆動します。各電源レイルは、電圧低下検出とパワーオンリセット(POR)機能を提供する専用の電源監視回路を備えています。16ビットRISCマイクロコントローラ(µC)は、64KB (32K x 16)不揮発性プログラム/データフラッシュおよび2KB (1K x 16)データRAMを内蔵しています。MAXQ7670のその他の機能には、4線式SPI™インタフェース、インシステムプログラミング/デバッグ用のJTAGインタフェース、内蔵の15MHz RC発振器、外部水晶発振器サポート、パルス幅変調(PWM)能力を備えたタイマー/カウンタ、および割込み/ウェイクアップ機能を備えた7つのGPIO端子があります。
システムオンチップ(SoC)のMAXQ7670は、µCベースのスマートデータ収集システムです。16ビットRISC µCのMAXQ®ファミリの製品の1つとして、MAXQ7670は、自動車、産業用制御、およびビル自動化などの低コスト低電力の組込みアプリケーションに最適です。これらのMAXQ µCに使用されるフレキシブルなモジュラアーキテクチャによって、最小限の努力で、特定アプリケーション用のターゲット製品の開発が可能になります。
MAXQ7670は、5mm x 5mmの40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載ステアリング角およびトルクセンサー
- ビルオートメーション
- CANベース車載センサアプリケーション
- 産業用制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAXQ7670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める