MAXM17710
集積型4V~60V、100mA、Himalaya uSLICパワーモジュールDC-DCコンバータ、50mAリニアレギュレータ内蔵
高集積産業用PMIC、小型ソリューションサイズを実現、インダクタ内蔵
製品の詳細
- 使用が容易
- 広入力ステップダウンコンバータ:4V~60V
- 可変および固定出力電圧モジュール
- インダクタおよび補償部品内蔵
- ステップダウンコンバータの出力電流:最大150mA
- リニアレギュレータの出力精度:±1.3%、ステップダウンコンバータのFB精度:±2%
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- 異なる出力電圧オプションを備えた50mA高PSRRリニア電圧レギュレータ内蔵
- 高効率
- 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
- PFMによって軽負荷効率の向上を実現
- シャットダウン電流:2.5µA
- 無負荷時消費電流:70µA
- 柔軟な設計
- 内部ソフトスタートおよびプリバイアス起動
- ステップダウンコンバータの外部同期を備えた可変スイッチング周波数:350kHz~2.2MHz
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 堅牢な動作
- ヒカップ過電流保護
- 過熱保護
- 周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
- 堅牢
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
- 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17710~MAXM17726デュアル出力レギュレータファミリは、高効率150mA同期整流ステップダウンDC-DCコンバータおよび高い電源電圧変動除去比(PSRR)、低ノイズ、50mAリニアレギュレータをuSLIC™パワーモジュールに内蔵しています。これらのモジュールは、4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。ステップダウンコンバータおよびリニアレギュレータは、それぞれ最大150mAおよび50mAの出力電流を供給可能です。MAXM17710~MAXM17714モジュールは、DC-DCコンバータから固定3.3V出力を提供します。MAXM17715~MAXM17720モジュールは、DC-DCコンバータから固定5V出力を提供します。MAXM17721~MAXM17726モジュールは、DC-DCコンバータから可変出力電圧を提供します。DC-DCコンバータの出力は、リニアレギュレータへの入力としての役割を果たします。リニアレギュレータは、異なるモジュールごとに1.2V~3.3Vの範囲の固定出力電圧を提供します。型番の完全なリストについては、フルデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください。これらのモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグ&プレイ電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。
これらのモジュールは、ステップダウンコンバータにピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。入力突入電流を低減するために、これらのデバイスはステップダウンコンバータ用に5.1ms (typ)、リニアレギュレータ用に1.1ms (typ)の固定ソフトスタートを提供します。
これらのモジュールは薄型、小型10ピンuSLICパッケージ(2.6mm × 3mm × 1.5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 産業用センサー
- プログラマブルロジックコントローラ
- バッテリ駆動機器
- HVACおよびビル制御
- LDOの代替
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAXM17710に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める