MAX9875
DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低RF感受性のモノラルオーディオサブシステム
業界最小サイズおよびクラス最高のRF感受性(TDMAノイズフリー)のオーディオサブシステム
製品の詳細
- 低放射、フィルタレスD級アンプはEN55022 Class B制限値から10dB以上のマージンを確保
- 低RF感受性設計によってGSM無線からTDMAノイズを除去
- ユーザ定義入力モードを備えた入力ミキサ
- スピーカ出力:725mW (RSPK = 8Ω、PVDD = 3.7V)
- ヘッドフォン出力:53mW (RHP = 16Ω、VDD = 3.7V)
- 低THD+N:0.05% (1kHzの場合) (D級パワーアンプ)
- 低THD+N:0.016% (1kHzの場合) (ヘッドフォンアンプ)
- 効率:87% (RSPK = 8Ω、POUT = 750mW)
- スピーカアンプの高いPSRR:72dB (217Hzの場合)
- ヘッドフォンアンプの高いPSRR:84dB (217Hzの場合)
- I²C制御
- ハードウェアおよびソフトウェアシャットダウンモード
- クリック/ポップ抑制
- 電流制限および過熱保護
- 省スペース、2.5mm x 2.0mmのWLPパッケージで提供
MAX9875は、高効率D級オーディオパワーアンプとステレオAB級コンデンサレスDirectDrive®ヘッドフォンアンプを組み合わせています。マキシムの第3世代、フィルタレスD級アンプは、アクティブ放射制限技術を採用しており、D級効率でAB級性能を提供します。
MAX9875は、3.7Vの電源から87%の高効率で8Ω負荷に最大725mWを供給してバッテリ寿命を延ばします。フィルタレス変調方式をアクティブ放射制限回路およびスペクトラム拡散変調と組み合わせることによって、EMIが大幅に低減され、従来のD級デバイスに使用された出力フィルタが不要になります。
MAX9875のステレオAB級ヘッドフォンアンプは、単一電源からグランド基準出力を生成するマキシムのDirectDriveアーキテクチャを採用しているため、大型のDCブロッキングコンデンサが不要になり、コスト、スペース、および部品の高さが削減されます。
このデバイスは、ユーザ定義の入力アーキテクチャ、3つのプリアンプ利得設定、入力ミキサ、音量制御、包括的なクリック/ポップ抑制、およびI²C制御を採用しています。
MAX9875は、放熱特性に優れた省スペースの20ピンWLPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9877 | DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低RF感受性のモノラルオーディオサブシステム |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9875に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める