MAX98500
自動レベル制御を備えた、昇圧型2.2W D級アンプ
スピーカ音量を上げる高効率の昇圧付きアンプ、バッテリ電圧の瞬時低下防止機能内蔵
製品の詳細
- ブーストされたD級出力
- 自動レベル制御内蔵
- 出力電力
- 2.2Wを8Ωに供給、10% THD+N
- 1.7Wを8Ωに供給、1% THD+N
- 広い電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低電圧ロックアウト保護
- 高い全体効率:87%
- 高ステップアップスイッチング周波数:2MHz
- アクティブ放射制限によって低EMIを実現
MAX98500は、広範なバッテリ電源電圧で定出力電力を供給するためのブーストコンバータを内蔵する高効率D級オーディオアンプです。
このブーストコンバータは、2MHzで動作し、小型(2.2µH)の外付けインダクタおよびコンデンサのみ必要とします。
自動レベル制御はバッテリトラッキング機能を備えており、電源電圧が降下すると出力振幅を小さくし、バッテリ電圧が瞬時的に低下するのを防止します。
このアンプは、差動入力を備え、完全差動設計を内蔵しています。また、MAX98500は、ロジック入力で選択可能な3つの利得設定(6dB、15.5dB、および20dB)も備えています。
MAX98500は、小型0.5mmピッチの16ピンWLPパッケージ(2.1mm x 2.1mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- アクティブスピーカアクセサリ
- 携帯電話
- GPSデバイス
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max98500に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める