MAX9812H
小型、低コスト、シングル/デュアル入力、バイアス内蔵固定利得マイクロフォンアンプ
バイアス内蔵、業界最小、低ノイズ、低電力マイクロフォンアンプ
製品の詳細
- PC2001準拠
- 電源除去比:100dB (217Hz時)
- 超低自己消費電流:230µA
- 低THD+N:0.015%
- 2つのバージョンで提供
- MAX9812L/MAX9813L:2.7V~3.6V
- MAX9812H/MAX9813H:4.5V~5.5V
- 内蔵低ノイズマイクロフォンバイアス電源
- 2.3V (MAX9812L/MAX9813L)
- 4.0V (MAX9812H/MAX9813H)
- 低電力シャットダウンモード:100nA
- レイルトゥレイル出力
- 固定利得:20dB
- 小型6ピンSC70 (2mm x 2.1mm)および8ピンSOT23 (3mm x 3mm)パッケージ
- 工業用拡張温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9812/MAX9813は、シングル/デュアル入力、20dB固定利得のマイクロフォンアンプです。これらの製品は低ノイズ、内蔵マイクロフォンバイアスを小型パッケージに封止しており、ノートブックコンピュータ、携帯電話、およびPDAなどのポータブルオーディオアプリケーションに最適です。これらのアンプは、500kHzの帯域幅、レイルトゥレイル出力、業界最高の100dBの電源除去比、および0.015%の超低THD+Nが特長です。省電力機能として、230µAの超低消費電流、消費電流およびバイアス電流の合計をわずか100nAまで低減する完全シャットダウンモードなどがあります。
MAX9812は6ピンSC70パッケージ(2mm x 2.1mm)のシングルアンプで、MAX9813は8ピンSOT23 (3mm x 3mm)パッケージのデュアル入力アンプです。MAX9813には、1個の出力に2個のマイクロフォンをマルチプレクスできる2個の入力があります。
MAX9812/MAX9813は、2つのグレードで提供されます。MAX9812L/MAX9813Lは、3.3Vの電源電圧動作(2.7V~3.6V)に最適化されています。MAX9812H/MAX9813HはPC2001に準拠し、5Vの電源電圧動作(4.5V~5.5V)に最適化されています。両デバイスとも、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- カーキットアダプタ
- デジタルカメラ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- スマートフォン
- ビデオテープレコーダ
ドキュメント
最新のディスカッション
MAX9812Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める